Numer surowca | 1.1172 |
Standard US (AISI) |
|
Nazwa skrócona | C35EC |
Stara nazwa | Cq 35 |
Opis | Stal do ulepszania cieplnego |
Skład | C: 0,32 - 0,39 |
Gęstość [g/cm³] | 7,85 |
Granica plastyczności | >= 370 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 600 - 750 |
Wydłużenie przy zerwaniu | >= 19 |
Skrawalność | - |
Spawalność | nie nadaje się |
Obróbka cieplna | możliwa |
Pozostałe właściwości | Właściwości są zoptymalizowane dla obróbki na zimno. |
Główne obszary zastosowania | Nóżki z czopem gwintowanym |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.