Numer surowca | 1.1141 |
Standard US (AISI) | 1017, 1015 |
Nazwa skrócona | C45E |
Stara nazwa | Ck15 |
Opis | Stal do nawęglania |
Skład | C: 0,12 - 0,18 |
Gęstość [g/cm³] | 7,85 |
Granica plastyczności | <= 360 |
Wytrzymałość na rozciąganie | >= 600 |
Wydłużenie przy zerwaniu | >= 12 |
Skrawalność | dobra |
Spawalność | dobrze się nadaje |
Obróbka cieplna | możliwa |
Pozostałe właściwości |
|
Główne obszary zastosowania | Śruby i nakrętki pierścieniowe, sprężyny talerzowe, płytki sprzęgieł |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.