Numer surowca | 1.0760 |
Standard US (AISI) |
|
Nazwa skrócona | 38SMn28 |
Stara nazwa |
|
Opis | Stal do ulepszania cieplnego |
Skład | C: 0,35 - 0,40 |
Gęstość [g/cm³] | 7,9 |
Granica plastyczności | >= 400 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 700 - 850 |
Wydłużenie przy zerwaniu | >= 16 |
Skrawalność | dobra |
Spawalność | nie nadaje się |
Obróbka cieplna | możliwa |
Pozostałe właściwości |
|
Główne obszary zastosowania | Podkładki obrotowe |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.