Numer surowca | 1.0737 |
Standard US (AISI) | 12L14 |
Nazwa skrócona | 11SMnPb37 |
Stara nazwa |
|
Opis | Stal automatowa |
Skład | C: ≤ 0,14 |
Gęstość [g/cm³] | 7,9 |
Granica plastyczności | ≥ 265 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 390 - 800 |
Wydłużenie przy zerwaniu | ≥ 6 |
Skrawalność | bardzo dobra |
Spawalność | nadaje się warunkowo |
Obróbka cieplna | możliwa |
Pozostałe właściwości |
|
Główne obszary zastosowania | Śruby zamykające, części masowe dla przemysłu motoryzacyjnego, budowa aparatów, urządzeń i maszyn |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.