Numer surowca | 1.0718 |
Standard US (AISI) | 12L14, 12L13 |
Nazwa skrócona | 11SMnPb30 |
Stara nazwa | 9SMnPb28 |
Opis | Stal automatowa |
Skład | C: ≤ 0,14 |
Gęstość [g/cm³] | 7,9 |
Granica plastyczności | 245 - 440 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 360 - 570 |
Wydłużenie przy zerwaniu | ≥ 6 |
Skrawalność | bardzo dobra |
Spawalność | nadaje się warunkowo |
Obróbka cieplna | warunkowo |
Pozostałe właściwości |
|
Główne obszary zastosowania | Trzpienie ustalające, śruby radełkowane, przeguby widełkowe, części masowe dla przemysłu motoryzacyjnego, budowa urządzeń i aparatów |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.