Numer surowca | 1.0711 |
Standard US (AISI) | B1112, 1212 |
Nazwa skrócona | 9S20K |
Stara nazwa |
|
Opis | Stal automatowa |
Skład | C: ≤ 0,12 |
Gęstość [g/cm³] | 7,9 |
Granica plastyczności | ≥ 370 |
Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 440 |
Wydłużenie przy zerwaniu | ≥ 16 |
Skrawalność | bardzo dobra |
Spawalność | nadaje się warunkowo |
Obróbka cieplna | warunkowo |
Pozostałe właściwości |
|
Główne obszary zastosowania | Tuleje zaciskowe |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.