Numer surowca | 1.0503 / 1.0503.07 |
Standard US (AISI) | 1045, 1043 / -- |
Nazwa skrócona | C45 / C45 K |
Stara nazwa |
|
Opis | Stal do ulepszania cieplnego |
Skład | C: 0,42 - 0,50 |
Gęstość [g/cm³] | 7,85 |
Granica plastyczności | >= 275 |
Wytrzymałość na rozciąganie | >= 560 |
Wydłużenie przy zerwaniu | >= 16 |
Skrawalność | dobra |
Spawalność | nie nadaje się |
Obróbka cieplna | możliwa |
Pozostałe właściwości |
|
Główne obszary zastosowania | Ograniczniki, listwy bazowe, ograniczniki dociskające w dół, trzpienie ryglujące, łapy dociskowe, obsady łap hakowych |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.