Numer surowca | 1.0403 |
Standard US (AISI) |
|
Nazwa skrócona | C15GPb |
Stara nazwa | C15Pb |
Opis | Stal do nawęglania |
Skład | C: 0,12- 0,18 |
Gęstość [g/cm³] | 7,9 |
Granica plastyczności | >= 355 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 590 - 780 |
Wydłużenie przy zerwaniu | >= 14 |
Skrawalność | dobra |
Spawalność | nadaje się |
Obróbka cieplna | możliwa |
Pozostałe właściwości |
|
Główne obszary zastosowania | Rygle blokujące spawalne |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.