Numer surowca | 1.0301 |
Standard US (AISI) | 1011, M1010 |
Nazwa skrócona | C10 |
Stara nazwa |
|
Opis | Stal do nawęglania |
Skład | C: 0,07 - 0,13 |
Gęstość [g/cm³] | 7,85 |
Granica plastyczności | >=200 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 350 - 640 |
Wydłużenie przy zerwaniu | >=12 |
Skrawalność | dobra |
Spawalność | nadaje się |
Obróbka cieplna | możliwa |
Pozostałe właściwości | Elementy konstrukcyjne i elementy maszyn o niskiej wytrzymałości rdzeniowej i średnim obciążeniu, takie jak dźwignie |
Główne obszary zastosowania | Nóżki, kołki podporowe, łapy dociskowe |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.