|
|
K0477Złączki zaciskowe ze stopką stal nierdzewna |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal nierdzewna, odlew precyzyjny 1.4308.
Śruba z łbem walcowym ISO 4762 i nakrętka sześciokątna ISO 4032, stal nierdzewna.
Od Ø30 mm śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017, stal nierdzewna.
Wersja:Polerowane elektrolitycznie.Wskazówka:Złączki zaciskowe o średnicy 30 i 40 mm wyposażone są w silikonową osłonę gwintu chroniącą gwint śruby z łbem sześciokątnym przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami.Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania.Wyposażenie:- rury okrągłe i czworokątne K0493Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | A | B | C | D | E | G | K | L | M | N | P | R | S | U | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0477.112 | A | 12,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 | | | 148,32 PLN | | K0477.114 | A | 14,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 | | | 148,32 PLN | | K0477.116 | A | 16,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 | | | 148,32 PLN | | K0477.118 | A | 18,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 | | | 148,32 PLN | | K0477.120 | A | 20,1 | 5,7 | 27 | 25 | 35 | 50 | 38 | 37 | 30 | 5 | 23 | 21 | M6x18 | 40 | | | 159,29 PLN | |
|
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|