- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1102Korki gwintowane z gniazdem sześciokątnym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal 1.0737 Pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR), 90 w skali Shore.Wersja:Ocynkowane.Wskazówka:Temperatura robocza: -20°C / +100°C. Ciśnienie robocze: maks. 70 bar dla zastosowań statycznych.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | L | L1 | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1102.15018 | 15 | G1/8 | 13 | 9 | 4 | | | 4,52 PLN | | K1102.19014 | 19 | G1/4 | 16 | 11 | 6 | | | 5,08 PLN | | K1102.22038 | 22 | G3/8 | 17 | 11 | 6 | | | 6,29 PLN | | K1102.27012 | 27 | G1/2 | 20 | 14 | 8 | | | 9,88 PLN | | K1102.32034 | 32 | G3/4 | 20 | 14 | 12 | | | 10,82 PLN | | K1102.40001 | 40 | G1 | 22 | 16 | 12 | | | 21,53 PLN | | K1102.50114 | 50 | G1 1/4 | 25 | 18 | 12 | | | 48,79 PLN | | K1102.55112 | 55 | G1 1/2 | 24 | 17 | 24 | | | 66,07 PLN | | K1102.141010 | 15 | M10X1 | 12 | 8 | 5 | | | 5,30 PLN | | K1102.171215 | 17 | M12X1,5 | 16 | 10 | 6 | | | 7,18 PLN | | K1102.191415 | 19 | M14X1,5 | 16 | 10 | 6 | | | 5,90 PLN | | K1102.221615 | 22 | M16X1,5 | 16 | 10 | 6 | | | 6,96 PLN | | K1102.251815 | 25 | M18X1,5 | 17 | 11 | 8 | | | 7,39 PLN | | K1102.272015 | 27 | M20X1,5 | 18 | 12 | 8 | | | 10,04 PLN | | K1102.282215 | 28 | M22X1,5 | 18 | 12 | 10 | | | 10,55 PLN | | K1102.322615 | 32 | M26X1,5 | 20 | 13,5 | 12 | | | 13,80 PLN | | K1102.322702 | 32 | M27X2 | 20 | 13,5 | 12 | | | 18,49 PLN | | K1102.403302 | 40 | M33X2 | 21 | 15 | 17 | | | 37,70 PLN | | K1102.504202 | 50 | M42X2 | 24 | 17 | 22 | | | 52,16 PLN | | K1102.554802 | 55 | M48X2 | 24 | 17 | 24 | | | 93,29 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|